ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・容量:10L
・内径×高さ(mm):φ240×245
・材質:SUS304

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):6,930円~

アズワン
ディスポカップ バキューム成形
5通常価格(税別):15,894円~

ハリオサイエンス
トールビーカー(目安目盛り付)
4通常価格(税別):841円~

東京硝子器械
ディスポエコノミー容器 100mL~2L
0通常価格(税別):10,349円~

テラオカ
デスカップ
0通常価格(税別):8,171円~

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~