17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスビーカー用フタ 10L用 ツマミ付

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。・ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます...

詳細を確認

    型番:

    92-0476
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    92-0476
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,300
    ( 5,830 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス目盛付ビーカーの手無、手付用のフタです。
    ・ラボペール用のフタとしてもお使い頂けます。
    ・規格:10L用専用フタ ツマミ付
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレスビーカー用フタ 10L用 ツマミ付の型番92-0476のページです。 型番92-0476に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレスビーカー用フタ 10L用 ツマミ付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレスビーカー用フタ 10L用 ツマミ付
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ
    カップディスペンサー インサートカップ用
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ
    ステンレスビーカー 手付
    ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ
    メーカー三商三商サンナップ三商アズワン三商
    通常価格5,30014,0003,8718,2994,310 -3,200
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト