17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ

    型番:

    92-0467
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    92-0467の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    92-0467
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,299
    ( 9,129 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量:5L
    ・内径×高さ(mm):φ178×215
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみの型番92-0467のページです。 型番92-0467に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 5L 本体のみ
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 10L 本体のみ
    ステンレス目盛付ビーカー 手付 500ml 本体のみ
    ステンレス目盛付ビーカー 手ナシ 1L 本体のみ
    ステンレスビーカー 5L BK-5 手付
    ステンレスビーカー 手付
    メーカー三商三商三商三商三商アズワン
    通常価格8,29914,0002,7993,20010,0104,310 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト