17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレスビーカー 5L BK-5 手付

ステンレスビーカー 5L BK-5 手付 92-0438
通常単価(税別)
10,010
税込単価
11,011
通常出荷日:2日目

【特長】・目盛付です。・容量(L):5・内径×高さ(mm):φ180×230・表面処理:内外面バフ研磨

詳細を確認

型番:

92-0438
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0438の仕様・寸法情報

商品タイプ
ビーカー・計量カップ
-
-

商品情報

【商品仕様】
・型番:92-0438
・メーカー型式:BK-5
・容量(L):5
・内径×高さ(mm):Φ180×230
・表面処理:内外面バフ研磨

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
92-0438
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,010
( 11,011 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛付です。
・容量(L):5
・内径×高さ(mm):φ180×230
・表面処理:内外面バフ研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスビーカー 5L BK-5 手付の型番92-0438のページです。 型番92-0438に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスビーカー 5L BK-5 手付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスビーカー 5L BK-5 手付
ステンレスビーカー 手付
メジャーカップ500mL~5L
NMRチューブ洗浄乾燥器 5型/ラック5R
両手付ビーカー
液だれ防止ステンレスサニタリービーカー BK-SMA-DPシリーズ
メーカー三商アズワンKartell S.p.A.東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格10,0104,310 -620 -10,056 -3,088 -40,515 -
通常出荷日2日目1日目2日目〜6日目8日目1日目〜
商品タイプビーカー・計量カップビーカー・計量カップビーカー・計量カップその他ビーカー・計量カップビーカー・計量カップ

ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト