ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・規格:No.4号
・外寸法 W×D×H(mm):230×173×78
・内寸法 W×D×H(mm):190×140×77
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
0通常価格(税別):1,370円~

アズワン
浅型バット エコクリーン
0通常価格(税別):2,860円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):870円~

アズワン
ステン蓋付バット
0通常価格(税別):3,513円~

アズワン
アルミバット 深1号 (386×567×61mm)
0通常価格(税別):1,192円~

アズワン
アルミトレー丸型
0通常価格(税別):13,072円~

コクゴ
ステンレス製浅・角型ポット SUS304
0通常価格(税別):1,556円~

ケニス
ラボペール 本体 容量(L) 3
0通常価格(税別):8,342円

MELTECH
ガソリン携行缶20L FZ-20A
0通常価格(税別):6,166円