17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平台スタンド W型

通常単価(税別)
13,000
税込単価
14,300
通常出荷日:2日目

【特長】・支柱を2本立てられる平台スタンドです。・台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置く...

詳細を確認

    型番:

    91-7806
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-7806
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,000
    ( 14,300 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・支柱を2本立てられる平台スタンドです。
    ・台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
    ・サイズ(mm):W280×D200×H35
    ・重量(㎏):4
    ・材質:鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ
    ・支柱:SUS304パイプ φ13×800mm 2本
    ・台上面:ネオプレンゴムシート付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    平台スタンド W型の型番91-7806のページです。 型番91-7806に関する仕様情報を記載しております。
    平台スタンド W型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平台スタンド W型
    ユニットスタンド A-W1200
    オールステンレス平台スタンド
    ステンレス平台スタンド 支柱付
    ステンレス平台スタンド 大 支柱付
    ステンレスH型スタンド
    メーカー三商三商アズワン東京硝子器械三商テラオカ
    通常価格13,000110,00027,919 -35,194 -56,00037,460 -
    通常出荷日2日目19日目1日目〜6日目〜12日目1日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト