17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 小動物解剖セット 8点セット 木箱入り

通常単価(税別)
35,700
税込単価
39,270
通常出荷日:3日目

【特長】・規格:8点セット・箱寸法(mm):W250×D190×H40

    型番:

    91-7014
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    91-7014
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,700
    ( 39,270 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:8点セット
    ・箱寸法(mm):W250×D190×H40

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 小動物解剖セット 8点セット 木箱入りの型番91-7014のページです。 型番91-7014に関する仕様情報を記載しております。
    三商 小動物解剖セット 8点セット 木箱入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 小動物解剖セット 8点セット 木箱入り
    小解剖セット 6点セット
    解剖はさみセット
    ハマーHSO001-10 動物実験用10点セット
    小動物用麻酔装置
    引抜式捕虫網セット
    メーカー三商アズワンケニス三商アズワンアズワン
    通常価格35,70022,51521,185144,6301,170 -16,500
    通常出荷日3日目1日目4日目2日目8日目〜35日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト