17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜

通常単価(税別)
42,740
税込単価
47,014
通常出荷日:2日目

【特長】・軽いタッチで切ることができます。・全長(mm):85・刃渡(mm):7・材質:Germany...

詳細を確認

    ご注意

    • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

    型番:

    91-2479
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    91-2479の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-2479
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,740
    ( 47,014 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽いタッチで切ることができます。
    ・全長(mm):85
    ・刃渡(mm):7
    ・材質:Germany stainless(18-8ステンレス製)
    【備考】
    ・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
    ・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。

    ご注意

    • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜の型番91-2479のページです。 型番91-2479に関する仕様情報を記載しております。
    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜
    ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜
    マイクロ剪刀 100mm 直刀 横アングル
    ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11
    替刃メス用替刃 #11 HSB816-11
    カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
    メーカー三商三商東京硝子器械三商三商三商
    通常価格42,74045,2008,81826,4908,0996,380
    通常出荷日2日目2日目8日目2日目2日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト