ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。・堅牢で安定し...
型番:
【特長】・酸化処理されたアルミニウム製です(スピンドルを除く)。・堅牢で安定しており、軽くスムーズな上げ下げができます。・高さの微調節も可能です。・平面寸法 (mm):50×40・可動域(mm):31-93・耐重量(kg)※:20・カラー:グリーン
ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
レオナ
カラーラボジャッキ(ノブハンドル式)
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 9,552円-
通常出荷日 : 1日目~
トラスコ中山
通常価格(税別) : 84,900円-
通常出荷日 : 8日目
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別) : 3,692円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 43,800円-
通常価格(税別) : 22,794円-
通常出荷日 : 3日目
シグマ光機
通常価格(税別) : 72,400円-
通常出荷日 : 5日目
通常価格(税別) : 10,600円-
通常価格(税別) : 6,888円-
通常価格(税別) : 8,685円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
三商
ラボジャッキ SwissBoy BOY1…
通常価格(税別):36,320円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード