17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付

通常単価(税別)
44,200
税込単価
48,620
通常出荷日:2日目

【特長】・耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。・クリーンルームでのご使用も可能です。・規格:小...

詳細を確認

    型番:

    91-1665
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    91-1665の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-1665
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,200
    ( 48,620 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。
    ・クリーンルームでのご使用も可能です。
    ・規格:小
    ・台A×B(mm):170×100
    ・支柱サイズ(mm):φ10×700
    ・重量(kg) ※台のみ:1.1

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付の型番91-1665のページです。 型番91-1665に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス三ツ足スタンド 小 φ10×700ステン支柱付
    ステンレス三ツ足スタンド ステン支柱付
    三ツ足スタンド M-3
    三ツ足スタンド M-4
    ステンレス平台スタンド 支柱付
    ステンレスH型スタンド支柱付
    メーカー三商三商ケニスケニス東京硝子器械三商
    通常価格44,20052,400 -7,17813,19235,194 -53,600 -
    通常出荷日2日目2日目1日目7日目6日目〜12日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト