17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11 91-1582

ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11

通常単価(税別)
29,450
税込単価
32,395
通常出荷日:2日目

【特長】・通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味...

詳細を確認

    ご注意

    • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

    型番:

    91-1582
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    91-1582の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-1582
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,450
    ( 32,395 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。
    ・規格:反剪刀 両尖
    ・全長(mm):115
    ・材質:Germany Stainless with tungsten carbide inserts
    【備考】
    ・Hammacherについて  ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
    ・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。

    ご注意

    • 研究、実験用具です。医療用としては使用できません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11の型番91-1582のページです。 型番91-1582に関する仕様情報を記載しております。
    ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハマー 研究実験用はさみ HSB301-11
    ハマー 研究実験用はさみ HSB300-11
    替刃メス用替刃 #11 HSB816-11
    ハマー HSB530-08 マイクロ剪刀 85㎜
    ハマー HSB534-08 マイクロ剪刀 80㎜
    カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格29,45026,4908,09942,74045,2006,380
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト