ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
増田滑石工業所 キング・マーキンペン ホルダー用替え芯【50個入り】 |
|
シルキー 非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン) NBN |
|
ミスミ 丸柄ヤスリ専用グリップ AL160 |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
ミスミ ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】 |
【特長】
・通常の刃にタングステンカーバイドを付着させることで、より安定し長持ちします。刃も鋭く、切れ味が抜群です。
・規格:直剪刀 両尖
・全長(mm):115
・材質:Germany Stainless with tungsten carbide inserts
【備考】
・Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造高品質な刃物の生産地として定評のあるドイツ・ゾーリンゲンで、90年以上にわたり、熟練した職人が一点ずつ手作業で製造しているメーカーです。
・その優れた製品は、ドイツ国内のみに評判を止めず、ヨーロッパ、アジアをはじめ世界中から高い評価を得ています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
替刃メス用替刃 #11 HSB816-11
0通常価格(税別):8,099円

エスコ
205mm はさみ・剪定
0通常価格(税別):4,230円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~