ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

KFIピンセット K-34 SUS420J2

KFIピンセット K-34 SUS420J2 91-1379
通常単価(税別)
2,224
税込単価
2,446
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:手芸用・全長(mm):165・材質:SUS420J2

型番:

91-1379
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1379の仕様・寸法情報

商品タイプ
ピンセット
-
-

商品情報

【商品仕様】
 型番:91-1379
・規格:手芸用
・全長(mm):165
・材質:SUS420J2

型番リスト

表示件数
型番
91-1379
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,224
( 2,446 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:手芸用
・全長(mm):165
・材質:SUS420J2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KFIピンセット K-34 SUS420J2の型番91-1379のページです。 型番91-1379に関する仕様情報を記載しております。
KFIピンセット K-34 SUS420J2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KFIピンセット K-34 SUS420J2
DUMONT 超精密ピンセット №DU-5 DUMOSTAR
カーボンファイバーピンセット IDEAL 259CF
斬鉄帯のこ盤/替刃
ステンレスメッシュ手袋(左右兼用) 5本指
リストン骨剪刃 LB-1A ステンレス
メーカー三商三商三商アズワンアズワン東京硝子器械
通常価格2,22414,8186,3808,600 -23,60014,096
通常出荷日2日目6日目9日目1日目〜1日目6日目
商品タイプピンセットピンセットピンセットその他関連用品その他関連用品その他関連用品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

剪刀・はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト