17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

91-1339
解除
    数量:

    91-1339の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    91-1339
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,207
    ( 1,328 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:MM
    ・全長(mm):130
    ・材質:SUS304

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KFIピンセット K-4 ステンレスの型番91-1339のページです。 型番91-1339に関する仕様情報を記載しております。
    KFIピンセット K-4 ステンレスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KFIピンセット K-4 ステンレス
    ピンセット K-18 技工用
    並ピンセット 450㎜
    セラミックチップ付ピンセット
    カッティングピンセット VI-15AP
    ピンセットケース 10本用
    メーカー三商幸和ピンセット工業三商コクゴアズワン東京硝子器械
    通常価格1,2071,61313,60015,22938,65910,134
    通常出荷日2日目1日目2日目7日目15日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました