ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレスヘラ付匙 210㎜

ステンレスヘラ付匙 210㎜ 91-1258
通常単価(税別)
483
税込単価
531
通常出荷日:2日目

【特長】・規格:210・さじ幅(mm):30・へラ部先端幅(mm):18・材質:SUS430

詳細を確認

型番:

91-1258
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

91-1258の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番規格さじ幅(mm)へラ部先端幅(mm)材質
91-12582103018SUS430

型番リスト

表示件数
型番
91-1258
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:210
・さじ幅(mm):30
・へラ部先端幅(mm):18
・材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスヘラ付匙 210㎜の型番91-1258のページです。 型番91-1258に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスヘラ付匙 210㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスヘラ付匙 210㎜
白金付トング
ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ
ヘラ(さじ付) 全長 360㎜
口付杓(ロングタイプ)
ゲージポートオスネジ付 JMG-W15-3/8R
メーカー三商アズワン東京硝子器械ケニスアズワン東京硝子器械
通常価格48353,12323,190 -3,46035,69923,190
通常出荷日2日目1日目6日目6日目19日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト