17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml

通常単価(税別)
16,180
税込単価
17,798
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。・ガラスびんには鋭...

詳細を確認

ご注意

  • 満水で使用しないでください。オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。

型番:

85-5205
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-5205の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
2000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
85-5205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,180
( 17,798 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスびん本体は、ホウケイ酸ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
・ガラスびんには鋭いエッジの付いたシールリングが付いていますので中の液を注ぎ出す際の優れた液切れが実現します。
・容量(ml):2000
・外径×高さ×口内径(mm):136×260×30
・ねじ規格:GL-45
・キャップ:4506CAP
・本体:ホウケイ酸ガラス製
・キャップ:PP
・シールリング:PP
・JR-1:該当

ご注意

  • 満水で使用しないでください。オートクレーブ滅菌にかける際は、キャップを外すか、または完全に緩めた状態で行って下さい。締めた状態で行いますと、瓶の内圧が上昇し、破損の危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000mlの型番85-5205のページです。 型番85-5205に関する仕様情報を記載しております。
IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml
PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付
PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
IWAKI コレクションバイアル 1890CV100 50入
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
メーカー三商三商三商AGCテクノグラス三商柴田科学
通常価格16,1803,0853,06910,50029,000140,943
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目8日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶バイアル瓶バイアル瓶保存瓶
容量(mL)20001001000201001500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト