17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 デシケーター 並型 硬質 150

通常単価(税別)
49,500
税込単価
54,450
通常出荷日:3日目

【特長】・耐久性の高い硬質一級ガラス製・規格:150・中板径(mm):140・サイズA(mm):215...

詳細を確認

    型番:

    85-5131
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    85-5131
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,500
    ( 54,450 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐久性の高い硬質一級ガラス製
    ・規格:150
    ・中板径(mm):140
    ・サイズA(mm):215
    ・サイズB(mm):154
    ・サイズC(mm):98
    ・サイズD(mm):172
    ・サイズE(mm):73
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商 デシケーター 並型 硬質 150の型番85-5131のページです。 型番85-5131に関する仕様情報を記載しております。
    三商 デシケーター 並型 硬質 150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 デシケーター 並型 硬質 150
    デシケーター(並型)
    デシケーター 並型 硬質 200/250/300
    ポリカデシケーター PC-150K
    デシケーター LH型
    デシケーター 手提げ型 RFシリーズ
    メーカー三商アズワン三商ケニス三商コクゴ
    通常価格49,50011,956 -61,000 -17,90019,70020,680 -
    通常出荷日3日目1日目2日目〜6日目1日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト