17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:2日目

【特長】・ブロー成形品で安定感のある形状です。・耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。・栓は互換性のある共通...

詳細を確認

型番:

85-5042
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-5042の仕様・寸法情報

商品タイプ
試薬瓶
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
85-5042
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,000
( 24,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブロー成形品で安定感のある形状です。
・耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。
・栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
・容量(ml):5,000
・胴外径×高さ(mm):φ182×323
・栓(TS):45/40
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000mlの型番85-5042のページです。 型番85-5042に関する仕様情報を記載しております。
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 共通摺合せ試薬瓶 細口 白 5000ml
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 52400
共通標準試薬保存容器 茶色 20mL~100mL 0284-05-28
Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL
共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)
ねじ口瓶(赤蓋付 DURAN) 容量 2000mL
メーカー三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格22,00015,842 -15,842 -12,43312,714 -12,418
通常出荷日2日目3日目3日目2日目3日目1日目
商品タイプ試薬瓶試薬瓶試薬瓶その他ガラス製容器試薬瓶ねじ口瓶

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト