17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付

通常単価(税別)
3,069
税込単価
3,376
通常出荷日:2日目

【特長】・多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。・容量(ml):1000・外径×高さ(mm...

詳細を確認

型番:

85-4906
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-4906の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-4906
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,069
( 3,376 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
・容量(ml):1000
・外径×高さ(mm):101×225
・ねじ規格:GL45
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付の型番85-4906のページです。 型番85-4906に関する仕様情報を記載しております。
PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付
PYREX 広口メジューム瓶 茶 100ml PPキャップ付
IWAKI 広口メジューム瓶 青キャップ付 2000ml
三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ
コレクションバイアル(ポリプロピレン白キャップ付) 20mL 50本
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
メーカー三商三商三商三商AGCテクノグラス柴田科学
通常価格3,0693,08516,18028,93410,500140,943
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目8日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶その他ガラス製容器バイアル瓶保存瓶
容量(mL)100010020001000201500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト