ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)

通常単価(税別)
4,119
税込単価
4,531
通常出荷日:2日目

ポリカーボネート製デジケーター300型(59-0421~-0427)用のステンレス製中板です。【特長】...

詳細を確認

型番:

85-3117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-3117の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
85-3117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,119
( 4,531 )
2日目

詳細情報

基本情報

ポリカーボネート製デジケーター300型(59-0421~-0427)用のステンレス製中板です。
【特長】
・直径(mm):300
・網目開き(mm):11.5
・ポリカーボネート製デジケーター300型(59-0421~-0427)用のステンレス製中板です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)の型番85-3117のページです。 型番85-3117に関する仕様情報を記載しております。
デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デシケーター用ステンレス中板 300用(外径295)
防湿庫 ドライキャビ 中湿度用 TDCシリーズ DXタイプ
予備棚板 H-6S型用(帯電防止アクリル)
防湿庫 ドライキャビ 低湿度用 TDCシリーズ PZタイプ
ステンレス小型オートドライデシケーター SND-3
オートドライ付デシケーター
メーカー三商トーリ・ハンコクゴトーリ・ハンアズワン新光化成
通常価格4,119134,000 -6,669160,000 -68,88042,002
通常出荷日2日目11日目〜10日目11日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト