17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

通常単価(税別)
28,934
税込単価
31,827
通常出荷日:2日目

【特長】・チューブの脱着が容易に安全に行なえます。・容量(ml):1000・胴外径×高さ×口内径(mm...

詳細を確認

型番:

85-3062
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-3062の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ガラス製容器
容量(mL)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-3062
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,934
( 31,827 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブの脱着が容易に安全に行なえます。
・容量(ml):1000
・胴外径×高さ×口内径(mm):145×205×37
・ノズル外径:8mm
・キャップネジ規格:GL-14
・キャップ:PPS
・ノズル:PFA
・Oリング:FEP
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプの型番85-3062のページです。 型番85-3062に関する仕様情報を記載しております。
三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ
三商 濾過瓶 3000ml 桐山タイプ
三商 バキュームサンプルチューブ Aタイプ 30ml 15/25
PYREX 広口メジューム瓶 1000ml PPキャップ付
マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入
マルエム スクリュー管FSタイプ №6 茶 50入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格28,93447,00042,9003,0699,65410,800
通常出荷日2日目2日目19日目2日目9日目1日目
商品タイプその他ガラス製容器その他ガラス製容器サンプル管瓶ねじ口瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶
容量(mL)100030003010002030

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト