17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付

通常単価(税別)
11,499
税込単価
12,649
通常出荷日:2日目

【特長】・ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様な試料の出し入れが簡単に...

詳細を確認

型番:

85-1920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-1920の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
250

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-1920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,499
( 12,649 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ口内径が約65mmの大口径で粉末、ペースト状、顆粒、液体など多様な試料の出し入れが簡単に行えます。
・容量(ml):250
・瓶の色:茶
・付属キャップ:青キャップ
・外径×高さ(mm):95×105
・ねじ規格:GLS-80
・口内径(mm):65
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付の型番85-1920のページです。 型番85-1920に関する仕様情報を記載しております。
ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付
柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付
柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付
メーカー三商三商三商三商三商柴田科学
通常価格11,4996,25026,70031,2005,1003,451 -
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目〜
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)2501000350050001000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト