17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型

通常単価(税別)
63,000
税込単価
69,300
通常出荷日:2日目

【特長】・DIN規格 12491・フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます

  • 商品タイプ
    デシケーター
  • 仕様
    上口用コック、磁製中板付
  • コックノズル外径 (mm)
    8
  • 備考
    JR-1:該当

型番:

85-1535
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-1535の仕様・寸法情報

商品タイプ
デシケーター
全高(mm)
268
中板径(mm)
190
仕様
上口用コック、磁製中板付
コックノズル外径(mm)
8
備考
JR-1:該当

絞り込み条件

  • 全高(mm)

  • 中板径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
85-1535

全高

(mm)

中板径

(mm)

最小発注数量
268
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,000
( 69,300 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN規格 12491
・フラットで厚みのあるフランジが気密性を保ちます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型の型番85-1535のページです。 型番85-1535に関する仕様情報を記載しております。
ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOLAB デシケーター 上口 200型/250型
デシケーター 並型 硬質 200/250/300
デシケーター 手提げ型 RFシリーズ
ねじ口デシケーター 上口/横口
C型ユニットデシケーター CG-10/CB-8
ポリカデシケーター PC-250K/PC-210K
メーカー三商三商コクゴアズワンコクゴケニス
通常価格63,00061,000 -20,680 -42,974 -235,34616,600 -
通常出荷日2日目2日目〜15日目1日目〜15日目4日目〜
商品タイプデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーターデシケーター
仕様上口用コック、磁製中板付並型 硬質----
コックノズル外径(mm)8-----
備考JR-1:該当JR-1:該当----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト