17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000

通常単価(税別)
21,200
税込単価
23,320
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml):1000・ノズル外径(mm):10・ゴム栓No.:16・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    85-0996
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    85-0996
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,200
    ( 23,320 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):1000
    ・ノズル外径(mm):10
    ・ゴム栓No.:16
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000の型番85-0996のページです。 型番85-0996に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 濾過フラスコ 1L 5340FK1000
    濾過瓶
    IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
    IWAKI三角フラスコ 5000ml 4980FK5000
    030170-291三口丸底フラスコ1L
    三角フラスコ(IWAKI) 3000mL
    メーカー三商アズワン三商三商アズワンケニス
    通常価格21,20023,641 -1,44232,10019,13414,180
    通常出荷日2日目1日目4日目26日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト