17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸形水槽 ガラス製 口摺り

通常単価(税別)
26,32031,200
税込単価
28,95234,320
通常出荷日:3日目

三商のガラス製容器 丸形水槽 ガラス製 口摺り【材質】ホウケイ酸ガラス

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 外径×高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

外径×高さ(mm)

最小発注数量
240×120
1個
300×150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,320
( 28,952 )
3日目
31,200
( 34,320 )
3日目

詳細情報

基本情報

三商のガラス製容器 丸形水槽 ガラス製 口摺り
【材質】ホウケイ酸ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形水槽 ガラス製 口摺りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸形水槽 ガラス製 口摺り
NEGスクリューバイアル PTFE/ニトリルパッキン付
ガラス広口規格瓶 №8 茶 210入
三商 GL-45用 コネクターキャップ PTFE製3穴 カバーキャップ付
NEGスクリューバイアル 茶 SVシリーズ PTFE/ニトリルパッキン付
マルエム スクリュー管FSタイプ №5 茶 50入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格26,320-17,500 -17,9805,06118,250 -9,654
通常出荷日3日目2日目19日目2日目2日目9日目
商品タイプその他ガラス製容器バイアル瓶規格瓶オプション品バイアル瓶スクリュー管瓶
仕様口摺りパッキン付、JR-2:該当--PTFE/ニトリルパッキン付、JR-2:該当-
詳細タイプ丸形水槽-----
材質1ホウケイ酸ガラスパッキン:PTFE/ニトリル本体:ソーダガラスPTFE-キャップ:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト