17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50ml

通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:2日目

【特長】・中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて機密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、...

詳細を確認

型番:

85-0525
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-0525の仕様・寸法情報

商品タイプ
保存瓶
容量(mL)
50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-0525
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中栓、外栓ともに透明摺合せの二重栓になっていて機密性がとても高く、揮発性の高い溶媒の保存や、貴重な試薬や分析のために調整したサンプルの保存等に適しています。
・容量(ml):50
・中栓共通摺合せ:15
・外栓共通摺合せ:24
・外径×高さ(mm):45×83
・JR-1:該当

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50mlの型番85-0525のページです。 型番85-0525に関する仕様情報を記載しております。
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保存瓶(スタンダードカプセル) 三商印 目盛付 茶 50ml
SPC保存びん 目安目盛付 SPC-29
サンプル管 No.7 容量(mL) 50 3-131-248
マルエム サンプル管 №7 50入
マルエム サンプル管 №6 50入
サンプル管 No.3 容量(mL) 10 3-340-669
メーカー三商柴田科学ケニス三商三商ケニス
通常価格11,80011,94211,25211,3588,1278,924
通常出荷日2日目1日目4日目4日目6日目6日目
商品タイプ保存瓶保存瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶サンプル管瓶
容量(mL)50100050503010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保存瓶(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト