17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ

通常単価(税別)
5,100
税込単価
5,610
通常出荷日:2日目

【特長】・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連用途をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器...

詳細を確認

型番:

85-0136
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

85-0136の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ口瓶
容量(mL)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
85-0136
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,100
( 5,610 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ口びんはバイオテクノロジー関連用途をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器としても幅広くご使用いただける多目的びんです。
・ガラス材質はDURAN®(ホウケイ酸ガラス)を使用しております。
・キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しております。
・キャップの選択で幅広い用途に適合します。
・ビン底は小球をつけて接触面積を小さくしています。
・均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
・ねじ口瓶本体耐熱ショック250℃
・規格(ml):1000
・付属キャップ:赤キャップ
・外径×高さ(mm):101×225
・ねじ規格(内径)(mm):GL-45(30)
・JR-1:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップの型番85-0136のページです。 型番85-0136に関する仕様情報を記載しております。
柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ
柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付
柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ
ねじ口角びん(メジュームびん) 赤キャップ付
ネジ口メディウム瓶2070 M/1000
メーカー三商三商三商三商柴田科学アズワン
通常価格5,1006,25031,20026,7003,451 -2,100
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目〜1日目
商品タイプねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶ねじ口瓶
容量(mL)1000100050003500-1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト