17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PYREX ネジ付試験管 キャップ付 パッキン 白ゴム

通常単価(税別)
16,32029,280
税込単価
17,95232,208
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・PYREX製のネジ付試験管です。・フェノールのキャップと白ゴムのパッキン付きです。オートクレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    試験管・チューブ
  • 材質詳細
    付属キャップ:フェノール、パッキン:白ゴム
  • 備考
    JR-1:該当/オートクレーブ可能
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 容量(ml)

  • 長さ(mm)

  • ネジ規格

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

外径

(mm)

容量

(ml)

長さ

(mm)

ネジ規格

内容量

最小発注数量
20
25
125
18-415
96個
1個
22
50
175
18-415
48個
1個
25
55
150
24-410
48個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,280
( 32,208 )
3日目
16,320
( 17,952 )
2日目
23,760
( 26,136 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・PYREX製のネジ付試験管です。・フェノールのキャップと白ゴムのパッキン付きです。オートクレープ可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PYREX ネジ付試験管 キャップ付 パッキン 白ゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PYREX ネジ付試験管 キャップ付 パッキン 白ゴム
キンブル ディスポ培養試験管
IWAKI 植物培養試験管 直口
IWAKIディスポーザブル培養試験管 長さ100・150mm
目盛付試験管(ネジ口)容量20ml
目盛付試験管(ネジ口)パッキン付き
メーカー三商三商三商三商マルエムアズワン
通常価格16,320-14,600 -19,00025,20015,44813,514 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質詳細付属キャップ:フェノール、パッキン:白ゴム-----
備考JR-1:該当/オートクレーブ可能JR-2:該当JR-1:該当JR-2:該当--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト