ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルエム スクリュー管 №7 茶 50入【50個入り】

マルエム スクリュー管 №7 茶 50入 84-1540
通常単価(税別)
11,093
税込単価
12,202
通常出荷日:4日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・容量(ml) :50・胴径(mm):...

詳細を確認

型番:

84-1540
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

84-1540の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
50
胴径(mm)
35
全長(mm)
78
口内径(mm)
20
内容量
50個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84-1540

内容量

最小発注数量
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,093
( 12,202 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml) :50
・胴径(mm):35.0
・全長(mm):78
・口内径(mm):20.0
・入数:50
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管 №7 茶 50入の型番84-1540のページです。 型番84-1540に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入
マルエム スクリュー管 №01 茶 100入
マルエム スクリュー管 №1 100入
マルエム スクリュー管 №3 100入
ミクロバイアル 0.7mL
ねじ口瓶広口GLS-80 茶 250ml 青キャップ付
メーカー三商三商三商三商マルエム三商
通常価格11,0938,0037,8219,6386,60011,499
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目
商品タイプスクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶バイアル瓶ねじ口瓶
容量(mL)503.5490.7250
胴径(mm)351516.521--
全長(mm)78404045--
口内径(mm)207.27.210--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト