17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

石英管
アズワン
SPC平栓【1~5個入り】
柴田科学
分液ロート 球形 栓 共ずり
三商

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 50mL 目盛付

通常単価(税別)
3,260
税込単価
3,586
通常出荷日:2日目

【仕様】・容量:50mL・目盛り:1.0mL・径×長さ:35×105mm・目盛精度:±1.0mL・キャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スピッチ・遠沈管
  • 外径 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    105
  • 材質
    石英ガラス
  • 容量 (mL)
    50
  • 目盛 (mL)
    1
  • 目盛精度 (mL)
    ±1
  • キャップ材質
    ポリブチレンテレフタレート(PBT)
  • パッキン材質
    シリコン、PTFEライナー

型番:

84-1304
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84-1304の仕様・寸法情報

商品タイプ
スピッチ・遠沈管
外径(mm)
35
高さ(mm)
105
材質
石英ガラス
容量(mL)
50
目盛(mL)
1
目盛精度(mL)
±1
キャップ材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
パッキン材質
シリコン、PTFEライナー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
84-1304
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,260
( 3,586 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:50mL
・目盛り:1.0mL
・径×長さ:35×105mm
・目盛精度:±1.0mL
・キャップ:PBT(JIS B-28)
・パッキン:シリコン PTFEライナー付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 50mL 目盛付の型番84-1304のページです。 型番84-1304に関する仕様情報を記載しております。
三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 50mL 目盛付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qねじ口遠沈管のキャップの耐熱温度を教えてください。
A
ねじ口遠沈管のキャップの耐熱温度は約180℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 50mL 目盛付
三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付
三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し
遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付
遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
メーカー三商三商三商AGCテクノグラスアズワンAGCテクノグラス
通常価格3,2601,3381,18976,48820,752 -20,752
通常出荷日2日目3日目2日目19日目1日目〜1日目
商品タイプスピッチ・遠沈管-----
外径(mm)35-----
高さ(mm)105-----
材質石英ガラス-----
容量(mL)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト