17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付

通常単価(税別)
1,338
税込単価
1,472
通常出荷日:3日目

【特長】・容量(ml):10・目盛り:0.2ml・径×長さ(mm):16.5×105・目盛精度(ml)...

詳細を確認

    型番:

    84-1302
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    84-1302の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-1302
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,338
    ( 1,472 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml):10
    ・目盛り:0.2ml
    ・径×長さ(mm):16.5×105
    ・目盛精度(ml):±0.2
    ・キャップ、パッキン規格:特殊フェノールキャップ(JIS B-15) SBRパッキンPTFEライナー付
    ・JR-1:該当
    【備考】
    ・目盛精度 容量規格10ml…±0.2mlシリコンパッキンふっ素樹脂ライナー付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付の型番84-1302のページです。 型番84-1302に関する仕様情報を記載しております。
    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛付
    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 50mL 目盛付
    三商印ねじ口遠沈管 キャップ付 丸底 10ml 目盛無し
    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
    遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付
    メーカー三商三商三商AGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワン
    通常価格1,3383,2601,18920,75276,48820,752 -
    通常出荷日3日目2日目2日目1日目19日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト