17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルエム スクリュー管

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルエム スクリュー管

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

84-0736

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

三商のマルエムスクリュー管
試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
10
胴径(mm)
21
全長(mm)
50
口内径(mm)
10.0
型式
No.3L
備考
JR-2:該当
内容量
100個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト