ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルエム スクリュー管 №3 100入【100個入り】

マルエム スクリュー管 №3 100入 84-0735
通常単価(税別)
9,638
税込単価
10,602
通常出荷日:4日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・容量(ml) :9・胴径(mm):2...

詳細を確認

型番:

84-0735
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

84-0735の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
9
胴径(mm)
21
全長(mm)
45
口内径(mm)
10
透明
内容量
100個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84-0735

内容量

最小発注数量
100個
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,638
( 10,602 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml) :9
・胴径(mm):21.0
・全長(mm):45
・口内径(mm):10.0
・入数:100
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管 №3 100入の型番84-0735のページです。 型番84-0735に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管 №3 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管 №3 100入
マルエム スクリュー管 №1 100入
マルエム スクリュー管 №01 茶 100入
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入
NEGスクリューバイアル瓶 茶色 SV-5 100入
ネジ口メディウム瓶2070 M/1000
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格9,6387,8218,00311,09318,7002,100
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプスクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶バイアル瓶ねじ口瓶
容量(mL)943.55051000
胴径(mm)2116.51535--
全長(mm)45404078--
口内径(mm)107.27.220--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト