ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルエム スクリュー管 №1 100入

マルエム スクリュー管 №1 100入 84-0733
通常単価(税別)
7,821
税込単価
8,603
通常出荷日:4日目

【特長】・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。・容量(ml) :4・胴径(mm):1...

詳細を確認

型番:

84-0733
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84-0733の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクリュー管瓶
容量(mL)
4
胴径(mm)
16.5
全長(mm)
40
口内径(mm)
7.2
透明
内容量
100個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
84-0733

内容量

最小発注数量
100個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,821
( 8,603 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試料もれの極めて少ない液体用サンプル管として好評です。
・容量(ml) :4
・胴径(mm):16.5
・全長(mm):40
・口内径(mm):7.2
・入数:100
・JR-2:該当

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム スクリュー管 №1 100入の型番84-0733のページです。 型番84-0733に関する仕様情報を記載しております。
マルエム スクリュー管 №1 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム スクリュー管 №1 100入
マルエム スクリュー管 №3 100入
マルエム スクリュー管 №01 茶 100入
マルエム スクリュー管 №7 茶 50入
NEGスクリューバイアル瓶 茶色 SV-5 100入
柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,8219,6388,00311,09318,7006,250
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目1日目
商品タイプスクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶スクリュー管瓶バイアル瓶ねじ口瓶
容量(mL)493.55051000
胴径(mm)16.5211535--
全長(mm)40454078--
口内径(mm)7.2107.220--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト