17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780
通常出荷日:2日目

【特長】・外径(mm):11.75・全長(mm):32・容量(ml):1.5・入数:100・JR-2:...

詳細を確認

型番:

84-0701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84-0701の仕様・寸法情報

商品タイプ
バイアル瓶
容量(mL)
1.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
84-0701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,800
( 21,780 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径(mm):11.75
・全長(mm):32
・容量(ml):1.5
・入数:100
・JR-2:該当

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入の型番84-0701のページです。 型番84-0701に関する仕様情報を記載しております。
NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NEGバイアル瓶 V-1 PTFE/ニトリルパッキン付 100入
NEGスクリューバイアル 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付
NEGスクリューバイアル 茶 SV-15 PTFE/ニトリルパッキン付 50入
NEGスクリューバイアル 茶 20入 SV-110 PTFE/ニトリルパッキン付
NEGバイアル瓶 ゴム栓付 V-50 50入
NEG バイアル瓶 茶 本体のみ V-50 50入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格19,80022,00016,00023,36020,60019,900
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプバイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶バイアル瓶
容量(mL)1.5110151105050

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト