17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付

通常単価(税別)
19,000
税込単価
20,900
通常出荷日:2日目

【特長】・外径×長さ(mm):30×120・肉厚:1.2・外函入数:100・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    84-0464
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    84-0464
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,000
    ( 20,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外径×長さ(mm):30×120
    ・肉厚:1.2
    ・外函入数:100
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付の型番84-0464のページです。 型番84-0464に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI 植物培養試験管 100入 TEST-F30×120 リム付
    IWAKI 植物培養試験管 直口
    培養試験管
    試験管(IWAKI)
    IWAKIディスポーザブル培養試験管 長さ100・150mm
    IWAKIネジ付試験管 茶 50入 B-TST-SCR16×100
    メーカー三商三商ケニスケニス三商三商
    通常価格19,00019,00012,804 -11,484 -25,20049,500
    通常出荷日2日目2日目6日目4日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト