17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルエム アルミキャップ M-1 100入

通常単価(税別)
14,600
税込単価
16,060
通常出荷日:2日目

【特長】・規格 内径×高さ(mm):13.5×30・入数:100

    型番:

    84-0422
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    84-0422
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,600
    ( 16,060 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格 内径×高さ(mm):13.5×30
    ・入数:100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルエム アルミキャップ M-1 100入の型番84-0422のページです。 型番84-0422に関する仕様情報を記載しております。
    マルエム アルミキャップ M-1 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルエム アルミキャップ M-1 100入
    ゴムスポイト 8筋入
    ベロペット 5ml(10入)
    Cキャップ(シリコーンゴム)
    Cキャップ〈シリコーンゴム〉 C-55
    硬質チューブ用ボトルキャップ BL60608
    メーカー三商コクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
    通常価格14,6003,0349332,016 -1,9776,200
    通常出荷日2日目7日目7日目5日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト