17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付

通常単価(税別)
20,800
税込単価
22,880
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml) :1.5・色:白・径×全長(mm):10×50・入数:400・JR-2:該当

詳細を確認

    型番:

    84-0413
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    84-0413の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-0413
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,800
    ( 22,880 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml) :1.5
    ・色:白
    ・径×全長(mm):10×50
    ・入数:400
    ・JR-2:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付の型番84-0413のページです。 型番84-0413に関する仕様情報を記載しております。
    マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルエム ミクロチューブ №2 白 400入 ポリ栓付
    マルエム ミクロチューブ №1 白 500入 ポリ栓付
    共通共栓試験管 目盛付25mL 10本入
    チューブ
    三商印共通摺合せ試験管 目盛付 10ml 栓13 1本入
    NEG共栓試験管 目盛なし EK-15 10入
    メーカー三商三商柴田科学アズワン三商三商
    通常価格20,80024,00014,53819,000 -2,16032,000
    通常出荷日2日目2日目6日目8日目〜2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト