17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入

通常単価(税別)
42,500
税込単価
46,750
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml) :10・サイズ外径×本体全長(mm):16.5×105・目盛:0.1ml・摺 ...

詳細を確認

    ご注意

    • 目盛は規格値であり保証値ではありません。

    型番:

    84-0335
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    84-0335の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-0335
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,500
    ( 46,750 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml) :10
    ・サイズ外径×本体全長(mm):16.5×105
    ・目盛:0.1ml
    ・摺 共通摺合せ:13
    ・入数:10
    ・JR-2:該当

    ご注意

    • 目盛は規格値であり保証値ではありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入の型番84-0335のページです。 型番84-0335に関する仕様情報を記載しております。
    NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEG共栓遠沈管 目盛付 EMKS-16.5 10入
    共通共栓沈殿管 EMKS-16.5
    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付 10mL 10本
    共通共栓沈殿管 MKS-16.5
    遠心沈澱管 丸底 共栓付 目盛付
    NEG目盛付スピッチグラス 10ml Aタイプ 50入
    メーカー三商日電理化硝子AGCテクノグラス日電理化硝子アズワン三商
    通常価格42,50030,40020,75232,88320,752 -40,500
    通常出荷日2日目6日目1日目6日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト