17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10

通常単価(税別)
25,000
税込単価
27,500
通常出荷日:2日目

【特長】・容量(ml) :10・直径×長さ(mm):16.5×105・入数 :100本・JR-1:該当

詳細を確認

    型番:

    84-0201
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    84-0201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,000
    ( 27,500 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量(ml) :10
    ・直径×長さ(mm):16.5×105
    ・入数 :100本
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10の型番84-0201のページです。 型番84-0201に関する仕様情報を記載しております。
    IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IWAKI遠沈管 100本入 8060CTF-10
    ナルジェ 遠心沈澱管 10入 3110-1000 100ml
    遠心沈澱管 丸底 ネジ付 キャップ付 100mL 10本
    遠沈管 PP 50mL(25本包装) 300本入
    遠沈管 PP 15mL(5本包装) 400本入
    遠沈管 PP 15mL(25本包装) 400本入
    メーカー三商三商AGCテクノグラス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格25,00018,13076,48821,99922,41427,008
    通常出荷日2日目19日目19日目11日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    遠沈管・遠心管・沈殿管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト