17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グラスティックスライド10 VT87146 100入

通常単価(税別)
46,456
税込単価
51,102
通常出荷日:2日目

【特長】・10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。・ガラスに近い透明度のあるプラスチッ...

詳細を確認

    型番:

    83-1828
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    83-1828
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,456
    ( 51,102 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10個のチャンバーがついたディスポのスライドグラスです。
    ・ガラスに近い透明度のあるプラスチック製です。
    ・尿沈渣やその他の体液の顕微鏡検査用です。
    ・番号が付けられた各チャンバーウェルは深さや容量がそろえてあり、正確な検査が可能です。
    ・複数の検体を同時に乗せ、連続して作業することができます。
    ・グリッド:なし
    ・入数:100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グラスティックスライド10 VT87146 100入の型番83-1828のページです。 型番83-1828に関する仕様情報を記載しております。
    グラスティックスライド10 VT87146 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グラスティックスライド10 VT87146 100入
    グラスティックスライド10 22-270141(#87144)100入
    石英ガラス板 タイプ 正方形 大きさ 10×10㎜ 3-131-605
    スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
    ボール紙製マッペ 10枚用
    松浪スライドグラス S6118 100入
    メーカー三商三商ケニス松浪硝子工業ケニス三商
    通常価格46,45647,4006,111 -2,74980621,000
    通常出荷日2日目2日目4日目6日目4日目2日目

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト