ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・平面性、透過率が良好で自発蛍光の少ない新ガラス採用。
・筆記性、耐溶剤性が抜群です。
・フロスト巾15mmと20mmをご用意しました。
・フロスト色:ホワイト
・フロスト巾(mm):15
・サイズ (mm):76×26
・厚み(mm):0.9~1.2
・入数(枚):100

松浪硝子工業
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)

武蔵エンジニアリング
MUSASHI 金属ニードル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

松浪硝子工業
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
5通常価格(税別):1,436円~

松浪硝子工業
フロストスライドグラス 76×26mm(100枚入)
5通常価格(税別):1,357円

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~

アズワン
直線偏光フィルター
0通常価格(税別):4,670円~

ケニス
小型レーザー光源 635nm ポイント/ライン
0通常価格(税別):9,600円~

東京硝子器械
実体顕微鏡用LEDリング照明 LED-R48
0通常価格(税別):18,873円

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):39,697円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~