17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

松浪スライドグラス S6118 100入

通常単価(税別)
21,000
税込単価
23,100
通常出荷日:2日目

【特長】・水質検査、花粉量測定用に便利。・界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。・規格:格子...

詳細を確認

    型番:

    83-0314
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    83-0314の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    83-0314
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,000
    ( 23,100 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水質検査、花粉量測定用に便利。
    ・界線は1mm間隔でシルバーステン印刷しています。
    ・規格:格子線 枠なし
    ・入数:100
    ・サイズ:76×26mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    松浪スライドグラス S6118 100入の型番83-0314のページです。 型番83-0314に関する仕様情報を記載しております。
    松浪スライドグラス S6118 100入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    松浪スライドグラス S6118 100入
    スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
    松浪スライドグラス S9213 50入
    松浪スライドグラス S9111 50入
    松浪スライドグラス S6117 50入
    大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
    メーカー三商松浪硝子工業三商三商三商松浪硝子工業
    通常価格21,0002,7492,5444,85225,0001,436 -
    通常出荷日2日目6日目3日目2日目2日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト