ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

松浪スライドグラス S9111 50入

松浪スライドグラス S9111 50入 83-0305
通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:2日目

【特長】・大型組織切片に最適な倍寸巾です。・規格:白縁磨 No.1・厚さ(mm):0.8~1.0・サイ...

詳細を確認

型番:

83-0305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

83-0305の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
83-0305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型組織切片に最適な倍寸巾です。
・規格:白縁磨 No.1
・厚さ(mm):0.8~1.0
・サイズ(mm):76×52
・入数(枚):50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

松浪スライドグラス S9111 50入の型番83-0305のページです。 型番83-0305に関する仕様情報を記載しております。
松浪スライドグラス S9111 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松浪スライドグラス S9111 50入
大型スライドグラス S9111~S9224(50枚入)
松浪スライドグラス S9213 50入
松浪スライドグラス S6117 50入
松浪スライドグラス S6118 100入
松浪カバーグラス 50×70 50入
メーカー三商松浪硝子工業三商三商三商三商
通常価格4,8521,436 -2,54425,00021,0004,060
通常出荷日2日目2日目3日目2日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト