17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4

通常単価(税別)
49,000
税込単価
53,900
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS K2283準拠。・試料が少量で測定できます。・直接、動粘度を求めることができます。・...

詳細を確認

    型番:

    82-5144
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-5144の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-5144
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,000
    ( 53,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS K2283準拠。
    ・試料が少量で測定できます。
    ・直接、動粘度を求めることができます。
    ・最も一般的で広く利用されています。
    ・粘度計定数測定報告書付。
    ・JIS粘度計番号:100
    ・概略定数:0.015
    ・動粘度測定範囲(cSt):3~15
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 牛床革手袋 背縫い 画像

      ミスミ

      牛床革手袋 背縫い

      まとめ買いが大変お得!ハードワークの定番・必須アイテム。丈夫な牛床革を使用した背縫い手袋。

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4の型番82-5144のページです。 型番82-5144に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 キャノンフェンスケ粘度計 TC-4
    粘度計 ウベローデ SU
    粘度計 オストワルド ポリビニルアルコール用
    粘度計 キャノン・フェンスケ SO
    粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF
    三商 共通摺合せシュレンク管 50ml 15/25
    メーカー三商柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学三商
    通常価格49,00048,890 -31,08941,034 -48,292 -21,200
    通常出荷日2日目1日目〜35日目1日目〜35日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トラップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト