17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:2日目

【特長】規格:120用材質:ステンレス種別:取付金具120用

    型番:

    82-4552
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    82-4552の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    82-4552
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    規格:120用
    材質:ステンレス
    種別:取付金具120用

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用の型番82-4552のページです。 型番82-4552に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 セパラブルフラスコ溝付用 取付金具120用
    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 4口
    三商印 セパラブルカバー 溝付 120㎜ 1口
    三商印 セパラブルカバー 溝付 85㎜ 3口
    Fineセパラ85φ/120φ用ハンドパイプ付接続金具
    Fineセパラフラスコ接続金具 85φ/120φ用
    メーカー三商三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格9,00063,59939,50038,90013,490 -8,385 -
    通常出荷日2日目2日目2日目3日目8日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト