ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み |

【特長】
・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
・規格:4ツ口
・中管(TS):29/42
・側管(TS):24/40×3
・フランジ内径:120
・フランジ外径(mm):150
・JR-1:該当


水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~