ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ |
|
アズワン ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
【特長】
・フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
・規格:1ツ口
・中管(TS):29/42
・側管(TS):-
・フランジ内径(mm):120
・フランジ外径(mm):150
・JR-1:該当
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):500円

アズワン
ジョイント付吸引コック
0通常価格(税別):6,174円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):40,597円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):362円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~