17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40

通常単価(税別)
33,700
税込単価
37,070
通常出荷日:2日目

【特長】・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。・軽いタ...

詳細を確認

    型番:

    82-4299
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    82-4299
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,700
    ( 37,070 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています。
    ・軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます。
    ・微量調整機能付
    ・上部摺合せ:24/40
    ・下部摺合せ:24/40
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40の型番82-4299のページです。 型番82-4299に関する仕様情報を記載しております。
    共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共通摺合せ高真空ストレートバルブ ニードルバルブ付き上下24/40
    高真空ニードルバルブ付き滴下管 15/25
    ニードルバルブ付滴下管 2495シリーズ
    流量調整用ニードルバルブ Y形(ストレートタイプ) 芯棒材質:PTFE 2228シリーズ
    三商印 共通摺合せ分留管 ヴィグリュー300 19/38 24/40
    共通摺合せ径違い管 縮小用 雌19/38 雄24/40
    メーカー三商三商アズワンアズワン三商三商
    通常価格33,70023,50023,500 -12,700 -56,0006,300
    通常出荷日2日目2日目19日目24日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト