17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38

通常単価(税別)
17,20018,200
税込単価
18,92020,020
通常出荷日:4日目

【特長】・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています・軽いタッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 規格
    高真空バルブ付き
  • 枝管径 (mm)
    Φ8
  • 詳細タイプ
    排気管
  • 備考
    JR-1:該当
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 共通摺合せ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

共通摺合せ

最小発注数量
15/25
1個
19/38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,200
( 18,920 )
4日目
18,200
( 20,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接液部は、ホウケイ酸ガラス、PTFE及びパーフロOリングで、耐薬品性に優れています
・軽いタッチでスムーズなバルブ操作ができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合せ高真空バルブ付き排気管 15/25・19/38
透明連結管分留ト字管 15-15-15
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング
共通摺合導入管
共通摺合カルシウム管 曲管
共通摺合カルシウム管 直管
メーカー三商東京硝子器械クライミング柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格17,200-14,94516,86914,000 -7,780 -9,100 -
通常出荷日4日目3日目1日目8日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプその他連結管・アダプタートラップ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
規格高真空バルブ付き-----
枝管径(mm)Φ8-----
詳細タイプ排気管-----
備考JR-1:該当-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト